Distanziatore intermedio - RZ-PTSA 1,5/3-3,5-F GY NZ 246 - 1711608

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Distanziatore intermedio, corrente nominale: 8 A, numero poli: 3, passo: 3,5 mm, colore: grigio, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura ad onde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • Connessione Push-in rapida senza utensili
  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • La connessione inclinata permette di disporre più file sul circuito stampato

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1711608
Pezzi/conf. 300 PZ
Sales key AACZAA -
Quantità di ordinazione minima 300 PZ
GTIN 4046356156967
Peso per pezzo (confezione esclusa) 1,582 g
Numero tariffa doganale 85389099
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi