Connettori per circuiti stampati - MSTBO 2,5/ 5-GR-5,08 (1,3,5) - 1711501

La figura illustra una versione a 8 poli dell’articolo

Presa base per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, numero poli: 5, passo: 5,08 mm, colore: verde, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura ad onde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Combinabile con la linea MSTB 2,5
  • Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1711501
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAAFQA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4046356083591
Peso per pezzo (confezione esclusa) 3,472 g
Numero tariffa doganale 85366930
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi