Morsetto per circuiti stampati - MKDS 5N HV/ 3-ZB-6,35 BK SZS - 1711244

La figura illustra la versione a 5 poli dell’articolo

Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 41 A, passo: 6,35 mm, numero poli: 3, collegamento: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: nero
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
  • Omologazione UL illimitata fino a 600 V grazie alla compatta piedinatura a zigzag
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1711244
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AABBAA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4055626225265
Peso per pezzo (confezione esclusa) 10,008 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi