Morsetto per circuiti stampati - PT 1,5/ 3-PVH-5,0-A BKBDWH-NC1 - 1711209

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, numero poli: 3, passo: 5 mm, collegamento: Connessione a vite con staffa per la schermatura dei cavi, colore: nero, superficie contatti: Stagno
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
  • Ampia capacità di collegamento grazie alla rettangolarità del vano del morsetto
  • Consente la connessione di due conduttori
  • Possibilità di collegamento orizzontale e verticale per un ottimale passaggio dei cavi
  • I circuiti stampati equipaggiati consentono agli articoli di essere collegati in serie sul passo, in modo flessibile e salvaspazio
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1711209
Pezzi/conf. 250 PZ
Sales key AACFBA -
Quantità di ordinazione minima 250 PZ
GTIN 4055626233758
Peso per pezzo (confezione esclusa) 3,408 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi