Custodie passaparete - MCDV 1,5/ 6-G1-3,81 BU - 1711081

La figura illustra la variante a 10 poli con 20 contatti

Presa base per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, numero poli: 6, passo: 3,81 mm, colore: blu, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura ad onde, Nel caso della combinazione con i connettori MCV, utilizzare un connettore maschio MCVW e un connettore maschio MCVR.

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • La connessione verticale permette di disporre più file sul circuito stampato
  • Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1711081
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAAEGA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4055626289786
Peso per pezzo (confezione esclusa) 7,642 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi