Connettori per circuiti stampati - TVFKC 1,5/ 3-ST CP1,3BDA1SO - 1710974

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 10 A, numero poli: 3, passo: 5 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, colore: verde, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Connessione Push-in rapida senza utensili
  • Semplice connessione di potenziali, ottimale per le applicazioni bus
  • Comando intuitivo grazie ai pulsanti di azionamento incassati a codifica cromatica
  • Combinabile con la linea MSTB 2,5
  • Possibilità di prova integrata che consente un controllo rapido e confortevole
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1710974
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAAFBB -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4055626196923
Peso per pezzo (confezione esclusa) 4,760 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi