Connettori per circuiti stampati - DFK-MSTB 2,5/16-G-5,08 BK - 1710961

La figura illustra una versione a 10 poli dell'articolo in verde

Custodie passaparete, corrente nominale: 12 A, numero poli: 16, passo: 5,08 mm, collegamento: Morsetti a saldare/con attacco Faston, colore: nero, superficie contatti: Stagno, montaggio: Montaggio diretto, l’accessorio cod. art. n. 5030172 è utilizzabile soltanto in collegamento con MSTB 2,5/...ST-5,08 e MSTBT 2,5/...ST-5,08.

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • La connessione via cavo sulla parte interna della custodia consente il posizionamento flessibile del passaparete
  • A scelta tra connessione a saldare fissa o connessione Faston normalizzata
  • Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1710961
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAAFJA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4055626356792
Peso per pezzo (confezione esclusa) 14,227 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi