Morsetto per circuiti stampati - MKDS 5/ 2-7,62 ISO TS - 1710905

Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 32 A, passo: 7,62 mm, numero poli: 2, collegamento: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde. L’articolo può essere allineato con diversi numeri di poli!
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
  • Il bloccaggio laterale consente la composizione individuale di numeri di poli diversi
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1710905
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AABBAA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4055626379517
Peso per pezzo (confezione esclusa) 5,560 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi