Morsetto per circuiti stampati - MKDS 5 HV/ 4-9,52 ISO TS - 1710903

La figura illustra la versione a 2 poli dell’articolo

Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 32 A, passo: 9,52 mm, numero poli: 4, collegamento: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde. L’articolo può essere allineato con diversi numeri di poli!
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
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1710903
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AABBAA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4055626375724
Peso per pezzo (confezione esclusa) 13,148 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi