Connettori per circuiti stampati - DFMC 1,5/ 4-STF-3,5 2BDSLD QSO - 1710889

La figura illustra la variante a 10 poli con 20 contatti

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, sezione nominale: 1,5 mm², numero poli: 4, passo: 3,5 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, colore: verde, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Connessione Push-in rapida senza utensili
  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Comando intuitivo grazie ai pulsanti di azionamento incassati a codifica cromatica
  • Ottimizzato per spazio di montaggio ristretto: comando e collegamento da una sola direzione
  • Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1710889
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAAEAF -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4055626188843
Peso per pezzo (confezione esclusa) 4,752 g
Numero tariffa doganale 85366990

Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi