Morsetto per circuiti stampati - PLH 5/ 3-7,5-ZF BD:L-PE - 1710885

La figura illustra la versione a 4 poli dell’articolo

Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 41 A, tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, sezione nominale: 6 mm², passo: 7,5 mm, numero poli: 3, collegamento: Connessione a molla Push-Lock, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde, Layout Pin: Piedinatura doppia lineare, Lunghezza pin [P]: 3,6 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Il principio a leva senza utensili consente di collegare e scollegare i conduttori rapidamente con o senza capocorda montato
  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Connessione Push-in rapida in caso di leva chiusa
  • Omologazione UL illimitata fino a 600 V grazie alla compatta piedinatura a zigzag
  • Possibilità di prova integrata che consente un controllo rapido e confortevole
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1710885
Pezzi/conf. 25 PZ
Sales key AABCAA -
Quantità di ordinazione minima 25 PZ
GTIN 4055626224343
Peso per pezzo (confezione esclusa) 13,339 g
Numero tariffa doganale 85369010

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!



Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi