Connettori per circuiti stampati - MSTBT 2,5 HC/ 3-ST BU BD:L2 OUT - 1710858

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 16 A, numero poli: 3, passo: 5 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: blu, superficie contatti: Stagno
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
  • Molla in acciaio invertita per maggiore sicurezza in caso di variazioni di temperatura e potenza
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1710858
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AABABA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4046356078900
Peso per pezzo (confezione esclusa) 5,027 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi