Morsetto per circuiti stampati - SMKDS 2,5/ 8-5,08 BD:8-1Q - 1710812

La figura mostra la versione a 3 poli

Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 20 A, passo: 5,08 mm, numero poli: 8, collegamento: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 50 °, colore: verde. L’articolo può essere allineato con diversi numeri di poli!
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
  • La connessione inclinata permette di disporre più file sul circuito stampato
  • La protezione integrata impedisce l'inserimento errato del condotto al di sotto del serraggio a gabbia
  • Il bloccaggio laterale consente la composizione individuale di numeri di poli diversi
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1710812
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAACAA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4055626255811
Peso per pezzo (confezione esclusa) 19,074 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi