Custodie passaparete - MCDN 1,5/12-G1-3,5 RNP26THR AU - 1710779

Nessuna immagine disponibile

Presa base per circuiti stampati, numero poli: 12, passo: 3,5 mm, colore: nero, superficie contatti: Oro, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 1,4 mm, Articolo con linguetta a innesto. La lunghezza pin è pari a 14 mm. Le informazioni per l'utente e le proposte di progettazione per la tecnologia Through Hole Reflow sono indicate nella pagina: "Download"

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • I contatti dorati garantiscono una qualità di trasmissione stabile per lungo tempo
  • Strutturato per l'integrazione nel processo di saldatura SMT
  • Il bloccaggio a comando intuitivo protegge dalla separazione involontaria
  • Il collegamento su vari piani consente un'elevata densità di contatto
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1710779
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAAEFB -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4055626200200
Peso per pezzo (confezione esclusa) 7,839 g
Numero tariffa doganale 85366990

Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi