Connettori per circuiti stampati - MCVR 1,5/ 2-ST-3,5 BN - 1710694

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 1,5 mm², colore: marrone, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Stagno, tipo contatti: Femmina, numero dei potenziali: 2, Numero di file: 1, Numero di poli per fila: 2, numero di connessioni: 2, serie di prodotti: MCVR 1,5/..-ST, passo: 3,5 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, Forma di attacco delle viti: L fessura longitudinale, direzione di collegamento conduttore/scheda: 90 °, sistema di spine: MINI COMBICON, Bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Prezzo:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
  • Consente la connessione di due conduttori
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1710694
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAAEBA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4055626171814
Peso per pezzo (confezione esclusa) 1,918 g
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
HIGHLIGHTS 2021

Creative solutions for a smart world

  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback