Custodie passaparete - IMCV 1,5/ 4-G-3,81 RD - 1710637

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 1,5 mm², colore: rosso, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Stagno, tipo contatti: Femmina, numero dei potenziali: 4, Numero di file: 1, Numero di poli per fila: 4, numero di connessioni: 4, serie di prodotti: IMCV 1,5/..-G, passo: 3,81 mm, montaggio: Saldatura ad onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 3,4 mm, sistema di spine: MINI COMBICON, Orientamento pin d'inserimento: Standard, Bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Prezzo:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • La connessione verticale permette di disporre più file sul circuito stampato
  • Elemento base invertito con contatti femmina per uscite apparecchio con protezione antinfortunistica o per collegamento circuito stampato-circuito stampato
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1710637
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAAEDA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4055626195834
Peso per pezzo (confezione esclusa) 1,559 g
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
HIGHLIGHTS 2021

Creative solutions for a smart world

  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback