Connettore per c.s. - ZEC 1,0/ 7-LPV-3,5 C1,CI2 - 1710636

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, numero poli: 7, passo: 3,5 mm, colore: verde, superficie contatti: Stagno, montaggio: Connessione diretta

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Collegamento semplice dei componenti
  • Collegamento a spina diretto con un solo elemento economico
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1710636
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAAFNA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4055626167602
Peso per pezzo (confezione esclusa) 4,940 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi