Custodie passaparete - MCV 0,5/ 3-G-2,5 BK - 1710617

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Presa base per circuiti stampati, corrente nominale: 4 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, sezione nominale: 0,5 mm², numero poli: 3, passo: 2,5 mm, colore: nero, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura ad onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 3,5 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • La connessione verticale permette di disporre più file sul circuito stampato
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1710617
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAADDA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4055626167886
Peso per pezzo (confezione esclusa) 0,854 g
Numero tariffa doganale 85366990

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!



Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi