Custodie passaparete - MC 0,5/ 5-G-2,5 BK - 1710613

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 0,5 mm², colore: nero, corrente nominale: 4 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Stagno, tipo contatti: Maschio, numero dei potenziali: 5, Numero di file: 1, Numero di poli per fila: 5, numero di connessioni: 5, serie di prodotti: MC 0,5/..-G, passo: 2,5 mm, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 3,8 mm, sistema di spine: MICRO COMBICON - FK-MC 0,5, Orientamento pin d'inserimento: Standard, Bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Prezzo:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1710613
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAADBA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4055626168708
Peso per pezzo (confezione esclusa) 1,262 g
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
HIGHLIGHTS 2021

Creative solutions for a smart world

  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback