Connettori per circuiti stampati - GMSTBVA 2,5 HC/ 5-G-7,62 GY AP - 1710608

La figura illustra la versione a 5 poli dell’articolo

Presa base per circuiti stampati, corrente nominale: 16 A, numero poli: 5, passo: 7,62 mm, colore: grigio, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura ad onde, AP = Antirotation-Pin, in posizione 1 foro di diametro maggiore (1,85 mm)

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Passo più grande per esigenze di tensione maggiori
  • Profilo a forma di L chiuso per un'ottima stabilità del collegamento a spina
  • La connessione verticale permette di disporre più file sul circuito stampato
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1710608
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AABAAA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4055626249698
Peso per pezzo (confezione esclusa) 2,610 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi