Morsetto per circuiti stampati - FFKDSA1/V-2,54-33 - 1710544

La figura mostra la versione a 10 poli

Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 6 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, sezione nominale: 0,5 mm², numero dei potenziali: 33, Numero di file: 1, Numero di poli per fila: 33, serie di prodotti: FFKDS(A) 0,5/..-V, passo: 2,54 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 90 °, colore: verde, Layout Pin: Piedinatura doppia lineare, Lunghezza pin [P]: 3,4 mm, tipo di confezione: confezionato nel cartone. L’articolo può essere allineato con diversi numeri di poli!

Prezzo:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Connessione Push-in rapida senza utensili
  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Comando intuitivo grazie ai pulsanti di azionamento incassati a codifica cromatica
  • Il comando e il collegamento da un solo lato permettono l'integrazione nella parte anteriore del dispositivo
  • I doppi codoli a saldare riducono la sollecitazione meccanica delle parti saldate
  • Il bloccaggio laterale consente la composizione individuale di numeri di poli diversi
  • La connessione verticale permette di disporre più file sul circuito stampato
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1710544
Pezzi/conf. 10 PZ
Sales key AAABBA -
Quantità di ordinazione minima 10 PZ
GTIN 4046356078450
Peso per pezzo (confezione esclusa) 15,520 g
Numero tariffa doganale 85369010
Paese di origine DE (Germania)