Connettori per circuiti stampati - MSTB 2,5/ 3-ST GY BD:24V- - 1710503

Nessuna immagine disponibile

Spina, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, numero poli: 3, passo: 5 mm, collegamento: Connessione a vite, colore: grigio, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1710503
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key AAAFAA -
Quantità di ordinazione minima 50 STK
GTIN 4055626172767
Peso per pezzo (confezione esclusa) 5,262 g
Numero tariffa doganale 85366990

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi