Connettori per circuiti stampati - MSTBC 2,5/ 3-ST-5,08 GNTQ CP1 - 1710500

La figura illustra la versione a 10 poli

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, sezione nominale: 2,5 mm², numero poli: 3, passo: 5,08 mm, collegamento: Attacco a crimpare, colore: verde turchese, superficie contatti: Stagno, I rispettivi contatti a crimpare con i dati relativi alla corrente [A] e alla sezione trasversale del conduttore [mm²]: 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 (3190564); 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 BA (3190645); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 (3190551); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 BA (3190658). BA = Contatti di banda

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Connessione economica di cavi preconfezionati in grandi quantità
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1710500
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAAFAD -
GTIN 4055626157320
Peso per pezzo (confezione esclusa) 1,708 g
Numero tariffa doganale 85472000

Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi