Connettori per circuiti stampati - DMCV 1,5/15-G1F-3,5-LRAUP26THR - 1710444

La figura illustra la variante a 10 poli con 20 contatti

Presa base per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, numero poli: 15, passo: 3,5 mm, colore: nero, superficie contatti: Oro, montaggio: Saldatura THR

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Strutturato per l'integrazione nel processo di saldatura SMT
  • I contatti dorati garantiscono una qualità di trasmissione stabile per lungo tempo
  • La connessione verticale permette di disporre più file sul circuito stampato
  • Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica
  • Aggancio automatico e sgancio intuitivo grazie alla leva di comando Lock and Release evidenziata a colori
  • Dimensioni minime degli elementi per applicazioni in spazi ridotti
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1710444
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAAEGB -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4055626175348
Peso per pezzo (confezione esclusa) 6,000 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi