Connettori per circuiti stampati - MC 1,5/ 3-STF-3,81 BU - 1710438

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, numero poli: 3, passo: 3,81 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: blu, superficie contatti: Stagno
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
  • Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1710438
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAAEAA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4055626155449
Peso per pezzo (confezione esclusa) 2,980 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi