Blocco morsetti multipol. c.s. - MKDSP 10N/ 3-10,16 BD:T3-T1 - 1710383

Nessuna immagine disponibile

Morsetto per c.s., corrente nominale: 76 A, tensione nominale: 1000 V, passo: 10,16 mm, numero poli: 3, collegamento: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura ad onde, colore: verde. L’articolo può essere allineato con diversi numeri di poli!

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
  • Consente la connessione di due conduttori
  • Possibilità di prova integrata che consente un controllo rapido e confortevole
  • Il bloccaggio laterale consente la composizione individuale di numeri di poli diversi
  • La protezione integrata impedisce l'inserimento errato del condotto al di sotto del serraggio a gabbia
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1710383
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key AABDAA -
Quantità di ordinazione minima 50 STK
GTIN 4055626153247
Peso per pezzo (confezione esclusa) 21,860 g
Numero tariffa doganale 85369010

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi