Morsetto per c.s. a molla - PTSA 1,5/15-3,5-Z MC GY/BU - 1710345

Nessuna immagine disponibile

Morsetto per c.s., corrente nominale: 8 A, tensione nominale: 250 V, passo: 3,5 mm, numero poli: 15, collegamento: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura ad onde, colore: più colori. Piedini a saldare anteriori, su una fila

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Connessione Push-in rapida senza utensili
  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • La connessione inclinata permette di disporre più file sul circuito stampato
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1710345
Pezzi/conf. 60 STK
Sales key AACBAA -
Quantità di ordinazione minima 60 STK
GTIN 4055626149158
Peso per pezzo (confezione esclusa) 7,285 g
Numero tariffa doganale 85369010
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi