Custodie passaparete - PC 6-16/ 4-GF-10,16 BK - 1710333

La figura mostra una versione a 6 poli

Presa base per circuiti stampati, corrente nominale: 76 A, tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, sezione nominale: 6 mm², numero poli: 4, passo: 10,16 mm, colore: nero, superficie contatti: Argento, montaggio: Saldatura ad onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 4 mm, La corrente nominale a 76 A è ottenibile in combinazione con connettori della serie PC 16. In combinazione con i connettori PC 6 si raggiungono 41 A (50 A secondo UL).

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica
  • Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1710333
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AABEBA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4055626148984
Peso per pezzo (confezione esclusa) 20,238 g
Numero tariffa doganale 85366990
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi