Connettori per circuiti stampati - MSTBA 2,5/ 4-G-5,08 THTP20BL4R - 1710280

La figura illustra la versione a 8 poli

Presa base per circuiti stampati, colore: nero, superficie contatti: Stagno, Numero di poli per fila: 4, serie di prodotti: MSTBA 2,5/..-G-THT, passo: 5,08 mm, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 2 mm, tipo di confezione: Nastro larghezza 44 mm, Le informazioni per l'utente e le proposte di progettazione per la tecnologia Through Hole Reflow sono indicate nella pagina: Download

Prezzo:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1710280
Pezzi/conf. 330 PZ
Sales key AAAFDB -
Quantità di ordinazione minima 330 PZ
GTIN 4055626193526
Peso per pezzo (confezione esclusa) 2,700 g
Numero tariffa doganale 85366930

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Assistenza

HIGHLIGHTS 2021

Creative solutions for a smart world

  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback