Morsetto per circuiti stampati - MPT 0,5/10-2,54 OG - 1710161

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 6 A, passo: 2,54 mm, numero poli: 10, collegamento: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: arancione
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
  • Esecuzione più piccola per la relativa sezione conduttore
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1710161
Pezzi/conf. 100 PZ
Sales key AAAAAA -
Quantità di ordinazione minima 100 PZ
GTIN 4055626212746
Peso per pezzo (confezione esclusa) 2,692 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi