Morsetto per circuiti stampati - MKKDSN 1,5/11-5,08 TSH1L BD-X1 - 1710135

Nessuna immagine disponibile

Morsetto per c.s., corrente nominale: 13,5 A, tensione nominale: 400 V, passo: 5,08 mm, numero poli: 11, collegamento: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura ad onde, colore: verde. L’articolo può essere allineato con diversi numeri di poli!

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1710135
Pezzi/conf. 250 STK
Sales key AAABEA -
Quantità di ordinazione minima 250 STK
GTIN 4055626142142
Peso per pezzo (confezione esclusa) 24,495 g
Numero tariffa doganale 85369010
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi