Morsetto per circuiti stampati - MKDSV 5/ 3-6,35 - 1710085

La figura illustra la variante a 5 poli

Morsetto per c.s., corrente nominale: 32 A, tensione nominale: 630 V, passo: 6,35 mm, numero poli: 3, collegamento: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura ad onde, colore: verde, L’articolo può essere allineato con diversi numeri di poli!

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
  • Consente la connessione di due conduttori
  • Il bloccaggio laterale consente la composizione individuale di numeri di poli diversi
  • I perni antitorsione sostengono il posizionamento sul circuito stampato
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1710085
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key AABBAA -
Quantità di ordinazione minima 50 STK
Pagina catalogo Pagina 443 (C_1_2013)
GTIN 4017918248369
Peso per pezzo (confezione esclusa) 8,265 g
Numero tariffa doganale 85369010
Paese di origine PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi