Connettori per circuiti stampati - CCV 2,5/ 2-GF-5,08 AU P26THR - 1710079

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Presa base, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, numero poli: 2, passo: 5,08 mm, Colore: nero, superficie contatti: Oro, montaggio: Saldatura THR, Le informazioni per l'utente e le proposte di progettazione per la tecnologia Through Hole Reflow sono indicate nella pagina "Download"

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • I contatti dorati garantiscono una qualità di trasmissione stabile per lungo tempo
  • Strutturato per l'integrazione nel processo di saldatura SMT
  • La connessione verticale permette di disporre più file sul circuito stampato
  • Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica
  • Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1710079
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key AAAFEB -
Quantità di ordinazione minima 50 STK
GTIN 4055626129785
Peso per pezzo (confezione esclusa) 2,340 g
Numero tariffa doganale 85366990

Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi