Connettori per circuiti stampati - MC 1,5/12-STF-3,5 AU - 1710078

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, corrente nominale (Ex): 8 A, tensione nominale (Ex): 160 V, numero poli: 12, passo: 3,5 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: verde, superficie contatti: Oro

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • I contatti dorati garantiscono una qualità di trasmissione stabile per lungo tempo
  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
  • Consente la connessione di due conduttori
  • Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1710078
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAAEAA -
GTIN 4046356073028
Peso per pezzo (confezione esclusa) 8,824 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi