Custodie passaparete - IPC 5/ 5-G-7,62 BK - 1710040

La figura illustra la versione a 5 poli dell’articolo

Presa base per circuiti stampati, corrente nominale: 41 A, tensione di dimensionamento (III/2): 630 V, sezione nominale: 6 mm², numero poli: 5, passo: 7,62 mm, colore: nero, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura ad onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 5 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
  • Elemento base invertito con contatti femmina per uscite apparecchio con protezione antinfortunistica o per collegamento circuito stampato-circuito stampato
  • Molla in acciaio invertita per maggiore sicurezza in caso di variazioni di temperatura e potenza
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1710040
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AABCBA -
GTIN 4055626129914
Peso per pezzo (confezione esclusa) 14,690 g
Numero tariffa doganale 85366990

Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi