Presa base - GMVSTBW 2,5/ 6-ST-7,62 BK AU - 1710025

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Presa base per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 630 V, numero poli: 6, passo: 7,62 mm, colore: nero, superficie contatti: Oro, montaggio: Saldatura

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
  • I circuiti stampati equipaggiati consentono agli articoli di essere collegati in serie sul passo, in modo flessibile e salvaspazio
  • Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Passo più grande per esigenze di tensione maggiori
  • Inserzione parallela al circuito stampato
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1710025
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key AAAFBA -
Quantità di ordinazione minima 50 STK
GTIN 4055626139609
Peso per pezzo (confezione esclusa) 14,040 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi