Connettori per circuiti stampati - PC 5/ 2-ST1-7,62 BD:+,- - 1710021

Nessuna immagine disponibile

Spina, corrente nominale: 41 A, tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, numero poli: 2, passo: 7,62 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1710021
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key AABCCA -
Quantità di ordinazione minima 50 STK
GTIN 4055626130880
Peso per pezzo (confezione esclusa) 9,284 g
Numero tariffa doganale 85366990

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi