Connettori per circuiti stampati - MSTBC 2,5/16-ST-5,08 GY - 1709987

La figura mostra una versione a 15 poli

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, sezione nominale: 2,5 mm², numero poli: 16, passo: 5,08 mm, collegamento: Attacco a crimpare, colore: grigio, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Connessione economica di cavi preconfezionati in grandi quantità
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1709987
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAAFAD -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4055626126661
Peso per pezzo (confezione esclusa) 7,652 g
Numero tariffa doganale 85472000

Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi