Connettori per circuiti stampati - GIC 2,5/ 4-ST-7,62 BDS:1-4KL1 - 1709981

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, numero poli: 4, passo: 7,62 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: verde, superficie contatti: Stagno
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
  • Passo più grande per esigenze di tensione maggiori
  • Spine invertite con contatti maschio per uscite apparecchio con protezione antinfortunistica oppure collegamenti cavo - cavo volanti
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1709981
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAAFAA -
GTIN 4055626126609
Peso per pezzo (confezione esclusa) 8,187 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi