Connettori per circuiti stampati - MC 1,5/12-ST-3,81 BDS:24-13 X7 - 1709951

Nessuna immagine disponibile

Spina, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, numero poli: 12, passo: 3,81 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, Colore: verde, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1709951
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key AAAEAA -
Quantità di ordinazione minima 50 STK
GTIN 4055626167671
Peso per pezzo (confezione esclusa) 8,900 g
Numero tariffa doganale 85366990

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi