Custodie passaparete - MSTBA 2,5/12-G-5,08 (1-6,8-12) - 1709911

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Presa base per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, numero poli: 12, passo: 5,08 mm, colore: verde, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura ad onde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
  • Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Inserzione parallela al circuito stampato
  • Profilo a forma di L chiuso per un'ottima stabilità del collegamento a spina
  • Facile sostituzione dei circuiti stampati grazie ai moduli a innesto
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1709911
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAAFDA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4046356074865
Peso per pezzo (confezione esclusa) 4,769 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi