Connettori per circuiti stampati - MSTB 2,5/10-STF-5,08BD:10-1QSO - 1709879

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, numero poli: 10, passo: 5,08 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: verde, superficie contatti: Stagno
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
  • Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica
  • Consente la connessione di due conduttori
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1709879
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAAFAA -
GTIN 4055626204079
Peso per pezzo (confezione esclusa) 17,444 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi