PC 5/ 2-ST1-7,62 BD:01,U1 SO - 1709854

La figura illustra la versione a 5 poli dell’articolo

Connettore per circuiti stampati, numero poli: 2, passo: 7,62 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: verde, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
  • Consente la connessione di due conduttori
  • Molla in acciaio invertita per maggiore sicurezza in caso di variazioni di temperatura e potenza
  • Omologazione UL 600 V con dimensioni minime
Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1709854
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AABCCA -
GTIN 4055626121543
Peso per pezzo (confezione esclusa) 9,297 g
Numero tariffa doganale 85366990

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi