FFKDSA1/V-2,54-20 BD:+ - 1709846

Nessuna immagine disponibile

Morsetto per c.s., passo: 2,54 mm, numero poli: 20, collegamento: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura ad onde, colore: verde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Connessione Push-in rapida senza utensili
  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Comando intuitivo grazie ai pulsanti di azionamento incassati a codifica cromatica
  • Il comando e il collegamento da un solo lato permettono l'integrazione nella parte anteriore del dispositivo
  • I doppi codoli a saldare riducono la sollecitazione meccanica delle parti saldate
  • Il bloccaggio laterale consente la composizione individuale di numeri di poli diversi
  • La connessione verticale permette di disporre più file sul circuito stampato
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1709846
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key AAABBA -
Quantità di ordinazione minima 50 STK
GTIN 4055626120188
Peso per pezzo (confezione esclusa) 11,200 g
Numero tariffa doganale 85369010

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!



Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi