Morsetto per circuiti stampati - MKDS 10 HV/12-ZB-10,16 - 1709788

La figura illustra la versione a 5 poli dell’articolo

Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 76 A, tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, sezione nominale: 16 mm², numero dei potenziali: 12, Numero di file: 1, Numero di poli per fila: 12, serie di prodotti: MKDS 10 HV, passo: 10,16 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde, Layout Pin: Pinning a zigzag W, Lunghezza pin [P]: 5 mm, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Prezzo:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
  • Consente la connessione di due conduttori
  • Omologazione UL illimitata fino a 600 V grazie alla compatta piedinatura a zigzag
  • La protezione integrata impedisce l'inserimento errato del condotto al di sotto del serraggio a gabbia
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1709788
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AABDAA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
Pagina catalogo Pagina 453 (C_1_2013)
GTIN 4046356074308
Peso per pezzo (confezione esclusa) 97,360 g
Numero tariffa doganale 85369010
Paese di origine CN (Cina)

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!



PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback