Morsetto per circuiti stampati - MKDSP 25/ 5-15,00 BK - 1709732

Nessuna immagine disponibile

Morsetto per c.s., corrente nominale: 125 A, tensione nominale: 1000 V, passo: 15 mm, numero poli: 5, collegamento: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: nero

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1709732
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key AABFAA -
Quantità di ordinazione minima 50 STK
GTIN 4055626091280
Peso per pezzo (confezione esclusa) 54,478 g
Numero tariffa doganale 85369010

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!



Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi