Connettori per circuiti stampati - DFMC 1,5/ 4-ST-3,5-LRBKBDWHBMS - 1709687

Nessuna immagine disponibile

Spina, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, numero poli: 4, passo: 3,5 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, colore: nero, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Connessione Push-in rapida senza utensili
  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Comando intuitivo grazie ai pulsanti di azionamento incassati a codifica cromatica
  • Ottimizzato per spazio di montaggio ristretto: comando e collegamento da una sola direzione
  • Aggancio automatico e sgancio intuitivo grazie alla leva di comando Lock and Release evidenziata a colori
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1709687
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key AAAEAF -
Quantità di ordinazione minima 50 STK
GTIN 4055626131153
Peso per pezzo (confezione esclusa) 5,450 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi