Morsetto per circuiti stampati - MKDS 10 HV/ 2-ZB-10,16 - 1709681

Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 76 A, passo: 10,16 mm, numero poli: 2, collegamento: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde
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
  • Omologazione UL illimitata fino a 600 V grazie alla compatta piedinatura a zigzag
  • La protezione integrata impedisce l'inserimento errato del condotto al di sotto del serraggio a gabbia
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1709681
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AABDAA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
Pagina catalogo Pagina 453 (C_1_2013)
GTIN 4046356073769
Peso per pezzo (confezione esclusa) 16,730 g
Numero tariffa doganale 85369010
Paese di origine CN (Cina)

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!



Servizio assistenza campioni

Ordinate qui il vostro campione personale

Servizio assistenza campioni

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi