Connettori per circuiti stampati - SMSTB 2,5/ 4-ST BUGY BD:NZ2025 - 1709607

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm², colore: blu grigio, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Stagno, tipo contatti: Femmina, Numero di file: 1, Numero di poli per fila: 4, serie di prodotti: SMSTB 2,5/..-ST, passo: 5 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, direzione di collegamento conduttore/scheda: -45 °, Gancio di bloccaggio: - Gancio di bloccaggio, sistema di spine: CLASSIC COMBICON, Bloccaggio: assente, Montaje: assente

Prezzo:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Ottimizzato per spazio di montaggio ristretto: comando e collegamento da una sola direzione
  • Il collegamento trasversale consente il comando e il collegamento da un solo lato
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1709607
Pezzi/conf. 1
GTIN 4046356074001
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
HIGHLIGHTS 2021

Creative solutions for a smart world

  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback