Morsetto per circuiti stampati - PT 2,5/ 2-5,0-H BN - 1709501

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 32 A, tensione di dimensionamento (III/2): 400 V, sezione nominale: 2,5 mm², numero dei potenziali: 2, Numero di file: 1, Numero di poli per fila: 2, serie di prodotti: PT 2,5/..-H, passo: 5 mm, collegamento: Connessione a vite con staffa per la schermatura dei cavi, Forma di attacco delle viti: H1L Philipps Recess con fessura longitudinale, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: marrone, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 4,1 mm, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Prezzo:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
  • Ampia capacità di collegamento grazie alla rettangolarità del vano del morsetto
  • Consente la connessione di due conduttori
  • Il bloccaggio laterale consente la composizione individuale di numeri di poli diversi
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1709501
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AACACA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4055626071800
Peso per pezzo (confezione esclusa) 2,410 g
Numero tariffa doganale 85369010
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
HIGHLIGHTS 2021

Creative solutions for a smart world

  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback